Kupplungsgehäuse, EAMK Serie

Kupplungsgehäuse, EAMK Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EAMK-A-E17-15
EAMK-A-E17-30
EAMK-A-E17-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennlänge
(mm)
Aufnahmedurchmesser 1
(mm)
Aufnahmedurchmesser 2
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

468.95 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 29,248483780303240

650.43 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 49,5626237803041010

661.36 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 4972623780305910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur (Betriebsbereich)(°C) 10::40 Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60

Technischer Support