Konfigurierbar in [Betriebsdruck]12 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mit den Pneumatik-Schnellkupplungen von FESTO wird Druckluft benutzt, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] genutzt werden. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 12 bar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KD2-M5-A
Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Nennweite(mm) | 2,4 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 12 | Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde M5 | Normalnenndurchfluss(l/min) | 126 |
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm) | 0,85 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Herstellerteilenummer | 4087 | Gewicht(g) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften