Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KS3-1/4-A |
KS3-1/4-I |
KS3-1/8-I |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Normalnenndurchfluss (l/min) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/4 | 581 | 9,5 | 531666 | 23 | |||
3.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 666 | 9,5 | 531669 | 27 | |||
3.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Innengewinde G1/8 | 558 | 5 | 531668 | 16 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Nennweite(mm) | 4,95 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Normalnenndurchfluss(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften