Elektrik-Anschlussplatte / CAPC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAPC-F1-E-M12

Teilenummer
CAPC-F1-E-M12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.12 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur (Betriebsbereich)(°C) -5::50 Werkstoff Gehäuse PA Schutzart IP65, IP67
Betriebsspannungsbereich DC(V) 18 - 30 Nennbetriebsspannung DC(V) 24 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 70 Kabellänge(m) 20 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Herstellerteilenummer 570042 Gewicht(g) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrik-Anschlussplatte / CAPC Serie, die Teilenummer ist CAPC-F1-E-M12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAPC-F1-E-M12.

Technischer Support