Zylinder-Anschlussplatte / FNC Serie

Zylinder-Anschlussplatte / FNC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNC-32
FNC-40
FNC-50
FNC-63
FNC-80
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

17.74 €

1 3 Arbeitstage 32174376221

18.48 €

1 3 Arbeitstage 40174377291

22.12 €

1 3 Arbeitstage 50174378536

28.69 €

1 3 Arbeitstage 63174379679

32.95 €

1 3 Arbeitstage 801743801495

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur (Betriebsbereich)(°C) -40::150 Werkstoff Schrauben Stahl, verzinkt Werkstoff Befestigung Stahl, verzinkt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support