Schwenkflansch, SNCB Serie

Schwenkflansch, SNCB Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNCB-32
SNCB-40
SNCB-50
SNCB-63
SNCB-80
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

18.11 €

1 3 Arbeitstage 32103174390

19.00 €

1 3 Arbeitstage 40155174391

24.02 €

1 3 Arbeitstage 50232174392

29.68 €

1 3 Arbeitstage 63375174393

38.11 €

1 3 Arbeitstage 80636174394

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Befestigung(bar) Aluminium-Druckguss Werkstoff Lager(bar) Kunststoff Werkstoff Schrauben Stahl, verzinkt
Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 90 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support