Flanschbefestigung, DAMF Serie

Flanschbefestigung, DAMF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DAMF-Q12-16
DAMF-Q12-25
DAMF-Q12-32
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

41.08 €

1 4 Arbeitstage 164496501980

47.92 €

1 4 Arbeitstage 2544965020147

61.63 €

1 4 Arbeitstage 327,24965021305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur (Betriebsbereich)(°C) 0::60 Werkstoff Schrauben Stahl, verzinkt Werkstoff Befestigung Stahl verzinkt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support