Platte, VMPAL Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VMPAL-EG-QS3/8

Teilenummer
VMPAL-EG-QS3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.25 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Länge(mm) 107,3
Breite(mm) 20,5 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung Manufacturer part # 560959
Gewicht(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Platte, VMPAL Serie, die Teilenummer ist VMPAL-EG-QS3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMPAL-EG-QS3/8.

Technischer Support