Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SGS-M4 |
SGS-M6 |
SGS-M8 |
SGS-M10 |
SGS-M10X1.25 |
SGS-M12 |
SGS-M12X1.25 |
SGS-M16 |
SGS-M16X1.5 |
SGS-M20X1.5 |
SGS-M27X2 |
SGS-M36X2 |
SGS-M42X2 |
SGS-M48X2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | M4 | 9253 | 21 | |||
14.98 € | 1 | 87 Arbeitstage | M6 | 9254 | 30 | |||
16.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | M8 | 9255 | 54 | |||
23.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 9256 | 89 | |||
23.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10x1,25 | 9261 | 88 | |||
30.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 9257 | 132 | |||
30.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12x1,25 | 9262 | 130 | |||
47.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 9258 | 265 | |||
47.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16x1,5 | 9263 | 261 | |||
59.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20x1,5 | 9264 | 468 | |||
118.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M27x2 | 10774 | 1339 | |||
180.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M36x2 | 10775 | 1998 | |||
308.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M42x2 | 10776 | 3149 | |||
483.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M48x2 | 10777 | 5527 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt | Werkstoff Außenring | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Innenring | Stahl | Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften