Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG-M6 |
SG-M8 |
SG-M10X1.25 |
SG-M12X1.25 |
SG-M16X1.5 |
SG-M20X1.5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Gewindeanschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | M6 | Innengewinde M6 | 3110 | 22 | |||
4.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | M8 | Innengewinde M8 | 3111 | 53 | |||
6.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10x1,25 | Innengewinde M10x1,25 | 6144 | 103 | |||
8.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12x1,25 | Innengewinde M12x1,25 | 6145 | 166 | |||
15.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16x1,5 | Innengewinde M16x1,5 | 6146 | 375 | |||
41.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20x1,5 | Innengewinde M20x1,5 | 6147 | 793 |
Loading...
Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt | Werkstoff Bolzen | Stahl verzinkt | Werkstoff Gabel | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Gewindeanschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften