Gabelkopf, SGA Serie

Gabelkopf, SGA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGA-M10X1.25
SGA-M12
SGA-M12X1.25
SGA-M16
SGA-M16X1.5
SGA-M20X1.5
SGA-M27X2
SGA-M36X2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Gewindeanschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

68.85 €

1 4 Arbeitstage M10x1,25Außengewinde M10x1,2532954129

83.31 €

1 4 Arbeitstage M12Außengewinde M126523222

83.31 €

1 4 Arbeitstage M12x1,25Außengewinde M12x1,2510767222

91.29 €

1 4 Arbeitstage M16Außengewinde M166524512

91.29 €

1 4 Arbeitstage M16x1,5Außengewinde M16x1,510768512

130.28 €

1 4 Arbeitstage M20x1,5Außengewinde M20x1,510769954

383.89 €

1 4 Arbeitstage M27x2Außengewinde M27x2107702189

405.52 €

1 4 Arbeitstage M36x2Außengewinde M36x2107713938

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Bolzen Stahl verzinkt Werkstoff Gelenkkopf Stahl verzinkt Werkstoff Sicherung FederStahl verzinkt
Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support