Gabelkopf, SG Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG-M4
SG-M27X2-B
SG-M36X2
SG-M42X2
SG-M48X2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Gewindeanschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3.71 €

1 3 Arbeitstage M4Innengewinde M465328

86.48 €

1 4 Arbeitstage M27x2Innengewinde M27x2149872135

148.72 €

1 4 Arbeitstage M36x2Innengewinde M36x295814320

350.45 €

1 4 Arbeitstage M42x2Innengewinde M42x295827520

661.65 €

1 4 Arbeitstage M48x2Innengewinde M48x2958310029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mutter Stahl verzinkt Werkstoff Bolzen Stahl verzinkt Werkstoff Gabel Stahl verzinkt
Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support