Gabelkopf, CRSG Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRSG-M6
CRSG-M8
CRSG-M10X1.25
CRSG-M12X1.25
CRSG-M16X1.5
CRSG-M20X1.5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

32.98 €

1 4 Arbeitstage M61356722

44.32 €

1 4 Arbeitstage M81356852,2

62.17 €

1 3 Arbeitstage M10x1,2513569101,8

78.97 €

1 4 Arbeitstage M12x1,2513570162,8

137.82 €

1 4 Arbeitstage M16x1,513571380,2

241.74 €

1 4 Arbeitstage M20x1,513572757,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mutter hochlegierter Stahl Werkstoff Bolzen hochlegierter Stahl Werkstoff Gabel hochlegierter Stahl
Werkstoff Sicherung hochlegierter Stahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support