Lagerbock, LSNSG Serie

Lagerbock, LSNSG Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSNSG-32
LSNSG-40
LSNSG-50
LSNSG-63
LSNSG-80
LSNSG-100
LSNSG-125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

37.54 €

1 4 Arbeitstage 3231747105

45.71 €

1 4 Arbeitstage 4031748160

49.12 €

1 4 Arbeitstage 5031749300

61.18 €

1 4 Arbeitstage 6331750370

78.03 €

1 4 Arbeitstage 8031751700

88.29 €

1 4 Arbeitstage 10031752830

169.74 €

1 4 Arbeitstage 125317531960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Befestigung Stahl verzinkt Werkstoff Gelenklager Stahl, PTFE Min. Umgebungstemperatur(°C) -40
Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support