Lagerbock, LSNG Serie

Lagerbock, LSNG Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSNG-32
LSNG-40
LSNG-50
LSNG-63
LSNG-80
LSNG-100
LSNG-125
LSNG-160
LSNG-200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Werkstoff Befestigung Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

35.72 €

1 3 Arbeitstage 32hochlegierter Stahl2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung31740172

43.49 €

1 4 Arbeitstage 40hochlegierter Stahl2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung31741228

46.75 €

1 4 Arbeitstage 50hochlegierter Stahl2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung31742416

58.23 €

1 4 Arbeitstage 63Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung31743541

74.25 €

1 4 Arbeitstage 80Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung31744997

84.03 €

1 4 Arbeitstage 100Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung317451358

161.52 €

1 4 Arbeitstage 125Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung317463071

345.11 €

1 4 Arbeitstage 160Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1525996001

478.22 €

1 4 Arbeitstage 200Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1526007368

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gelenklager Stahl, PTFE Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150

Technischer Support