Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQG-32 |
LQG-40 |
LQG-50 |
LQG-63 |
LQG-80 |
LQG-100 |
LQG-125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Werkstoff Befestigung | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | Edelstahlguss | 31768 | 301 | |||
87.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Edelstahlguss | 31769 | 369 | |||
113.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Edelstahlguss | 31770 | 706 | |||
116.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | Kugelgraphitguss | 31771 | 784 | |||
129.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Kugelgraphitguss | 31772 | 1126 | |||
144.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Kugelgraphitguss | 31773 | 1493 | |||
238.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | Kugelgraphitguss | 31774 | 3778 |
Loading...
Werkstoff Bolzen | Einsatzstahl | Werkstoff Sicherung | Federstahl | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Werkstoff Befestigung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften