Lagerbock, LBZB Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LBZB-32

Teilenummer
LBZB-32
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.38 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Baugröße 32 Werkstoff Befestigung Vergütungsstahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -40
Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 33842
Gewicht(g) 131

Sie befinden sich auf der Seite für Lagerbock, LBZB Serie, die Teilenummer ist LBZB-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LBZB-32.

Technischer Support