Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LBG-32 |
LBG-40 |
LBG-50 |
LBG-63 |
LBG-80 |
LBG-100 |
LBG-125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Werkstoff Befestigung | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | Edelstahlguss | 31761 | 220 | |||
72.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | Edelstahlguss | 31762 | 300 | |||
75.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | Edelstahlguss | 31763 | 540 | |||
84.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | Edelstahlguss | 31764 | 580 | |||
95.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Kugelgraphitguss | 31765 | 1050 | |||
105.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Kugelgraphitguss | 31766 | 1375 | |||
187.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | Kugelgraphitguss | 31767 | 4140 |
Loading...
Werkstoff Bolzen | Einsatzstahl | Werkstoff Sicherung | Federstahl | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Werkstoff Befestigung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften