Adsorptionstrockner, PDAD Serie

Adsorptionstrockner, PDAD Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDAD-09-G3/8
PDAD-13-G3/8
PDAD-22-G3/8
PDAD-51-G3/8
PDAD-73-G1/2
PDAD-100-G1/2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2,813.92 €

1 4 Arbeitstage 3/83/855217013.000

3,103.51 €

1 4 Arbeitstage 3/83/855217114.000

3,494.88 €

1 auf Anfrage 3/83/855217216.500

4,592.65 €

1 4 Arbeitstage 3/83/855217324.000

5,418.46 €

1 18 Arbeitstage 1/21/255217431.000

5,997.66 €

1 4 Arbeitstage 1/21/255217547.000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) -40 Versorgungsseite, Verbindungsausführung G Einlassluftdruck(MPa) 0,4 - 1,6
Steuerseite, Verbindungsausführung G Type of mounting mit Zubehör Housing material Aluminium-Knetlegierung
Min. Temperature of medium(°C) 2 Max. Temperature of medium(°C) 50 Min. Storage temperature(°C) -20
Max. Storage temperature(°C) 60 Min. Ambient temperature(°C) 5 Max. Ambient temperature(°C) 50
Operating medium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Corrosion resistance class (CRC) 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support