Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MA-15-10-QS-4 |
MA-15-10-QS-6 |
MA-15-10-QS-8 |
MA-40-10-1/8-EN |
MA-40-10-R1/8-E-RG |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Manometer | Pneumatischer Anschluss | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Sichtscheibe | Schutzart | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | QS-4 | Stahl | PC | IP53 | 153383 | 10 | |||
39.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | QS-6 | Stahl | PC | IP53 | 153384 | 10 | |||
41.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | QS-8 | Stahl | PC | IP53 | 153385 | 10 | |||
15.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | R1/8 | PBT | PS | IP43 | 162835 | 60 | |||
23.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | R1/8 | ABS | PMMA | IP43 | 525725 | 60 |
Loading...
Anschlusslage | Rückseite zentrisch | Werkstoff Einschraubzapfen | Messing | Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck (bar) | 0 | Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | Min. Mediumstemperatur (°C) | -20 |
Max. Mediumstemperatur (°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 |
Betriebsmedium | Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Manometer
Pneumatischer Anschluss
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Sichtscheibe
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften