Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAGL-HP3-63-60-G14 |
PAGL-HP3-63-60-G14-RC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlusslage | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite zentrisch | 1166938 | |||
179.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Radial unten | 1908519 |
Loading...
Nenngröße Manometer | 63 | Pneumatischer Anschluss | G1/4 | Werkstoff Gehäuse | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Einschraubzapfen | Messing | Werkstoff Sichtscheibe | PS | Farbe Gehäuse | silber |
Schutzart | IP65 | Min. Betriebsdruck (bar) | 0 | Max. Betriebsdruck (bar) | 60 |
Min. Mediumstemperatur (°C) | 0 | Max. Mediumstemperatur (°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 | Min. Lagertemperatur (°C) | -40 | Max. Lagertemperatur (°C) | 70 |
Betriebsmedium | Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten | Gewicht(g) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlusslage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften