Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123085 | 465 | |||
99.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123069 | 465 | |||
97.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | -20~80 | 0,04~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376467 | 465 | |||
100.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | -20~80 | 0,04~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376422 | 465 | |||
97.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123086 | 465 | |||
100.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | -20~80 | 0,04~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123070 | 465 | |||
98.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376468 | 465 | |||
100.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | -20~80 | 0,04~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376423 | 465 | |||
98.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376469 | 465 | |||
101.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376424 | 465 | |||
99.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123087 | 465 | |||
101.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | -20~80 | 0,04~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123071 | 465 | |||
99.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123088 | 465 | |||
102.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123072 | 465 | |||
100.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376470 | 465 | |||
102.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376425 | 465 | |||
101.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376471 | 465 | |||
103.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376426 | 465 | |||
102.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376472 | 465 | |||
105.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376427 | 465 | |||
103.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123089 | 465 | |||
106.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123073 | 465 | |||
104.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376473 | 465 | |||
106.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376428 | 465 | |||
106.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376474 | 465 | |||
108.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376429 | 465 | |||
108.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376475 | 465 | |||
111.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376430 | 465 | |||
111.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123090 | 465 | |||
113.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123074 | 465 | |||
112.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 320 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376476 | 465 | |||
114.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 320 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376431 | 465 | |||
116.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376477 | 465 | |||
118.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376432 | 465 | |||
121.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376478 | 465 | |||
123.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | -20~80 | 0,06~1,2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1,25 | 0,4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376433 | 465 | |||
110.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123780 | 740 | |||
112.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123166 | 740 | |||
110.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | -20~80 | 0,04~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376903 | 740 | |||
113.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | -20~80 | 0,04~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376656 | 740 | |||
110.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123781 | 740 | |||
113.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123167 | 740 | |||
111.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376904 | 740 | |||
114.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | -20~80 | 0,04~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376657 | 740 | |||
112.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376905 | 740 | |||
114.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376658 | 740 | |||
112.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123782 | 740 | |||
115.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | -20~80 | 0,04~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123224 | 740 | |||
113.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123783 | 740 | |||
116.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | -20~80 | 0,04~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123225 | 740 | |||
113.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376906 | 740 | |||
116.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | -20~80 | 0,04~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376659 | 740 | |||
115.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376907 | 740 | |||
118.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | -20~80 | 0,04~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376660 | 740 | |||
116.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376908 | 740 | |||
119.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376661 | 740 | |||
118.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123784 | 740 | |||
121.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123226 | 740 | |||
119.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | -20~80 | 0,06~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376909 | 740 | |||
122.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | -20~80 | 0,04~1,2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1,25 | 0,7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376662 | 740 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Werkstoff Deckel | Aluminium-Druckguss beschichtet | Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | Kolbenstangenende | Außengewinde | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Dämpfungslänge (mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften