Durchflusssensor, SFAB Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFAB-10U-HQ6-2SA-M12
SFAB-10U-HQ6-2SV-M12
SFAB-50U-HQ6-2SA-M12
SFAB-50U-HQ6-2SV-M12
SFAB-1000U-HQ10-2SA-M12
SFAB-1000U-HQ10-2SV-M12
SFAB-200U-HQ8-2SA-M12
SFAB-200U-HQ8-2SV-M12
SFAB-600U-HQ10-2SA-M12
SFAB-600U-HQ10-2SV-M12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussmessbereich Anfangswert
(l/min)
Durchflussmessbereich Endwert
(l/min)
Pneumatischer Anschluss Betriebsmedium Herstellerteilenummer

463.55 €

1 4 Arbeitstage 0,110QS-6Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Stickstoff565385

463.55 €

1 4 Arbeitstage 0,110QS-6Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Stickstoff565386

463.55 €

1 4 Arbeitstage 0,550QS-6Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Stickstoff565389

463.55 €

1 4 Arbeitstage 0,550QS-6Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Stickstoff565390

547.66 €

1 4 Arbeitstage 101000QS-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Stickstoff565405

547.66 €

1 4 Arbeitstage 101000QS-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Stickstoff565406

463.55 €

1 4 Arbeitstage 2200QS-8Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Stickstoff565393

463.55 €

1 4 Arbeitstage 2200QS-8Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Stickstoff565394

525.31 €

1 4 Arbeitstage 6600QS-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Stickstoff565401

525.31 €

1 4 Arbeitstage 6600QS-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Stickstoff565402

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50 Schutzart IP65 Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt
Anzeigeart Leucht-LCD blau Schaltausgang 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar Schaltelementfunktion Öffner, Schließer
Max. Ausgangsstrom(mA) <= 100 mA Betriebsdruck(bar) 0 Betriebsdruck(bar) 10
Mediumstemperatur(°C) 0 Mediumstemperatur(°C) 50 Nenntemperatur(°C) 23
Betriebsspannungsbereich DC(V) 15 - 30 Druckabfall < 100 mbar Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 600

Technischer Support