Durchflusssensor, SFAM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
SFAM-62-3000L-M-2SA-M12
SFAM-62-5000L-M-2SA-M12
SFAM-90-10000L-M-2SA-M12
SFAM-90-15000L-M-2SA-M12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussmessbereich Anfangswert
(l/min)
Durchflussmessbereich Endwert
(l/min)
Druckabfall Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

964.63 €

1 7 Arbeitstage 101000< 100 mbar564930600

964.63 €

1 7 Arbeitstage 303000< 100 mbar564934600

964.63 €

1 4 Arbeitstage 505000< 100 mbar564938600

1,108.60 €

1 4 Arbeitstage 10010000< 100 mbar5733481500

1,108.60 €

1 4 Arbeitstage 15015000< 200 mbar5733501500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50 Schutzart IP65 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss, PA-verstärkt
Pneumatischer Anschluss Batterie-Modul Anzeigeart Leucht-LCD blau Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN einstellbar
Schaltelementfunktion Öffner, Schließer Max. Ausgangsstrom(mA) 100 mA Betriebsdruck(bar) 0
Betriebsdruck(bar) 16 Mediumstemperatur(°C) 0 Mediumstemperatur(°C) 50
Nenntemperatur(°C) 23 Betriebsspannungsbereich DC(V) 15 - 30 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support