Durchflusssensor, SFAW Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12
SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussmessbereich Anfangswert
(l/min)
Durchflussmessbereich Endwert
(l/min)
Herstellerteilenummer

466.02 €

1 4 Arbeitstage 1,8328036872

480.57 €

1 4 Arbeitstage 51008036878

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50 Schutzart IP65 Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt
vom Medium berührte Werkstoffe EPDM (perox.), ETFE, Edelstahl, PA6T/6I verstärkt Schaltausgang 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar Schaltelementfunktion Öffner/Schließer umschaltbar
Max. Ausgangsstrom(mA) 100 mA Betriebsdruck(bar) 0 Betriebsdruck(bar) 12
Mediumstemperatur(°C) 0 Mediumstemperatur(°C) 90 Nenntemperatur(°C) 23
Betriebsspannungsbereich DC(V) 18 - 30 Betriebsmedium Flüssige Medien, Wasser, neutrale Flüssigkeiten Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 400

Technischer Support