Drucksensor, SDE3 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M12
SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12
SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8
SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12
SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8
SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
SDE3-V1M-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8
SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8
SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltausgang Druckmessbereich Endwert
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

217.14 €

1 7 Arbeitstage 2xPNP254020461

199.74 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP254020337

208.03 €

1 13 Arbeitstage 2xPNP254020661

190.63 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP254020537

190.63 €

1 13 Arbeitstage 2xPNP656866937

195.18 €

1 29 Arbeitstage 2xPNP656866837

217.14 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP1054021061

199.74 €

1 3 Arbeitstage 2xPNP1054020937

204.32 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP1056866237

190.63 €

1 13 Arbeitstage 2xPNP1056866537

199.77 €

1 29 Arbeitstage 2xPNP1056866637

189.98 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP1054020861

172.58 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP1054020737

208.03 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP1054021261

195.18 €

1 4 Arbeitstage 2xNPN1054021337

190.63 €

1 7 Arbeitstage 2xPNP1054021137

217.14 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-154019861

199.74 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-154019637

204.32 €

1 13 Arbeitstage 2xPNP-156866337

204.32 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-156866437

199.74 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-154019737

190.63 €

1 29 Arbeitstage 2xPNP-156866737

189.98 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-154019561

172.58 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-154019337

172.58 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-154019437

208.03 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-154020161

195.18 €

1 29 Arbeitstage 2xNPN-154020237

190.63 €

1 4 Arbeitstage 2xPNP-154019937

190.63 €

1 13 Arbeitstage 2xPNP-154020037

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50 Schutzart IP65 Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt, PC
Pneumatischer Anschluss QS-4 Anzeigeart Leucht-LCD Schaltelementfunktion umschaltbar
Max. Ausgangsstrom(mA) 100 mA Mediumstemperatur(°C) 0 Mediumstemperatur(°C) 50
Betriebsspannungsbereich DC(V) 15 - 30 Druckmessbereich Anfangswert(bar) 0 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support