Drucksensor, SPAE Serie

Drucksensor, SPAE Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K
SPAE-P10R-F-PNLK-2.5K
SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K
SPAE-P10R-Q4-PNLK-2.5K
SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K
SPAE-P10R-S6-PNLK-2.5K
SPAE-V1R-F-PNLK-2.5K
SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
SPAE-V1R-Q3-PNLK-2.5K
SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K
SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K
SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss Druckmessbereich Anfangswert
(bar)
Druckmessbereich Endwert
(bar)
Überlastbereich
(bar)
Herstellerteilenummer
-

119.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Cartridge 10 mm-1158025979

86.32 €

1 4 Arbeitstage Flansch010158001449

88.46 €

1 4 Arbeitstage QS-3010158001447

88.46 €

1 3 Arbeitstage QS-4010158001448

84.18 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-4010158001445

84.18 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-6010158001446

86.32 €

1 4 Arbeitstage Flansch0-158001444

96.08 €

1 4 Arbeitstage Cartridge 10 mm0-158025978

88.46 €

1 4 Arbeitstage QS-30-158001442

88.46 €

1 4 Arbeitstage QS-40-158001443

84.18 €

1 3 Arbeitstage Steckhülse QS-40-158001440

84.18 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-60-158001441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50 Schutzart IP40 Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt
Anzeigeart LED-Anzeige, 2-stellig Schaltausgang PNP/NPN umschaltbar Schaltelementfunktion Öffner, Schließer, umschaltbar
Max. Ausgangsstrom(mA) 100 mA Mediumstemperatur(°C) 0 Mediumstemperatur(°C) 50
Betriebsspannungsbereich DC(V) 18 - 30 Wiederholgenauigkeit in ± %FS 0,3 %FS Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 40

Technischer Support