Drucksensor, VMPA Serie

Drucksensor, VMPA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMPA-FB-PS-1
VMPA-FB-PS-3/5
VMPA-FB-PS-P1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer

225.52 €

1 10 Arbeitstage Anschlussplatte541085

225.52 €

1 22 Arbeitstage Anschlussplatte541086

225.52 €

1 4 Arbeitstage M7541087

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -5::50 Schutzart IP65 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss, PA-GF
Anzeigeart LED Mediumstemperatur(°C) -5 Mediumstemperatur(°C) 50
Betriebsspannungsbereich DC(V) 18 - 30 Nennbetriebsspannung DC(V) 24 Druckmessbereich Anfangswert(bar) 0
Druckmessbereich Endwert(bar) 10 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 200

Technischer Support