Drucktransmitter, SPTE Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPTE-B2R-PC10-V-2.5K
SPTE-P10R-F-B-2.5K
SPTE-P10R-F-V-2.5K
SPTE-P10R-Q3-B-2.5K
SPTE-P10R-Q3-V-2.5K
SPTE-P10R-Q4-B-2.5K
SPTE-P10R-Q4-V-2.5K
SPTE-P10R-S4-B-2.5K
SPTE-P10R-S4-V-2.5K
SPTE-P10R-S6-B-2.5K
SPTE-P10R-S6-V-2.5K
SPTE-V1R-F-B-2.5K
SPTE-V1R-F-V-2.5K
SPTE-V1R-PC10-B-2.5K
SPTE-V1R-PC10-V-2.5K
SPTE-V1R-Q3-B-2.5K
SPTE-V1R-Q3-V-2.5K
SPTE-V1R-Q4-B-2.5K
SPTE-V1R-Q4-V-2.5K
SPTE-V1R-S4-B-2.5K
SPTE-V1R-S4-V-2.5K
SPTE-V1R-S6-B-2.5K
SPTE-V1R-S6-V-2.5K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Druckmessbereich Anfangswert
(bar)
Druckmessbereich Endwert
(bar)
Überlastbereich
(bar)
Herstellerteilenummer
-

63.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Cartridge 10 mm18 - 30-1158025976

48.77 €

1 4 Arbeitstage Flansch10 - 3001015571483

48.77 €

1 7 Arbeitstage Flansch18 - 3001015571488

50.95 €

1 4 Arbeitstage QS-310 - 3001015571481

50.95 €

1 4 Arbeitstage QS-318 - 3001015571486

50.95 €

1 4 Arbeitstage QS-410 - 3001015571482

50.95 €

1 4 Arbeitstage QS-418 - 3001015571487

46.58 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-410 - 3001015571479

46.58 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-418 - 3001015571484

46.58 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-610 - 3001015571480

46.58 €

1 3 Arbeitstage Steckhülse QS-618 - 3001015571485

48.77 €

1 4 Arbeitstage Flansch10 - 300-15571473

48.77 €

1 4 Arbeitstage Flansch18 - 300-15571478
-

63.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Cartridge 10 mm10 - 300-158025975
-

63.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Cartridge 10 mm18 - 300-158025974

50.95 €

1 4 Arbeitstage QS-310 - 300-15571471

50.95 €

1 4 Arbeitstage QS-318 - 300-15571476

50.95 €

1 4 Arbeitstage QS-410 - 300-15571472

50.95 €

1 4 Arbeitstage QS-418 - 300-15571477

46.58 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-410 - 300-15571469

46.58 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-418 - 300-15571474

46.58 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-610 - 300-15571470

46.58 €

1 4 Arbeitstage Steckhülse QS-618 - 300-15571475

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50 Schutzart IP40 Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt
Mediumstemperatur(°C) 0 Mediumstemperatur(°C) 50 Wiederholgenauigkeit in ± %FS 0,3 %FS
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 35

Technischer Support