Drucktransmitter, SPTW Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPTW-B2R-G14-A-M12
SPTW-B2R-G14-VD-M12
SPTW-B11R-G14-A-M12
SPTW-B11R-G14-VD-M12
SPTW-P2R-G14-A-M12
SPTW-P2R-G14-VD-M12
SPTW-P6R-G14-A-M12
SPTW-P6R-G14-VD-M12
SPTW-P10R-G14-A-M12
SPTW-P10R-G14-VD-M12
SPTW-P16R-G14-A-M12
SPTW-P16R-G14-VD-M12
SPTW-P25R-G14-A-M12
SPTW-P25R-G14-VD-M12
SPTW-P50R-G14-A-M12
SPTW-P50R-G14-VD-M12
SPTW-P100R-G14-A-M12
SPTW-P100R-G14-VD-M12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Druckmessbereich Anfangswert
(bar)
Druckmessbereich Endwert
(bar)
Überlastbereich
(bar)
Herstellerteilenummer

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 30-1128000100

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 30-1128000109

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 30-110208000101

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 30-110208000110

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 300248000102

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 300248000111

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 3006128000103

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 3006128000112

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 30010208000104

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 30010208000113

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 30016328000105

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 30016328000114

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 30025508000106

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 30025508000115

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 300501008000107

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 300501008000116

163.92 €

1 4 Arbeitstage 8 - 3001002008000108

163.92 €

1 4 Arbeitstage 14 - 3001002008000117

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) 0::80 Schutzart IP67 Werkstoff Gehäuse PA, VMQ (Silikon), hochlegierter Stahl rostfrei
vom Medium berührte Werkstoffe hochlegierter Stahl rostfrei Pneumatischer Anschluss G1/4 Mediumstemperatur(°C) 0
Mediumstemperatur(°C) 80 Wiederholgenauigkeit in ± %FS 0,1 %FS Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Flüssige Medien, Gasförmige Medien
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 80

Technischer Support