Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SOEG-S-M18W-S-L
Betriebstemperaturbereich(℃) | -25::55 | Schutzart | IP67 | Werkstoff Gehäuse | Messing, verchromt |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannungsbereich DC(V) | 10 - 36 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Herstellerteilenummer | 537695 |
Gewicht(g) | 57 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sender, SOEG Serie, die Teilenummer ist SOEG-S-M18W-S-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOEG-S-M18W-S-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften