Kunststoffschlauch, PU Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PU-9-SW
PU-13-SW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
ID d
(Ø)
Durchflussrelevanter Biegeradius 
(mm)
Pneumatischer Anschluss  Shore-Härte  Produktgewicht nach Länge 
(kg/m)
Min. Betriebsdruck 
(bar)
Herstellerteilenummer

9.38 €

50 3 Arbeitstage 11,6976für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit MutterA 91 +/-30,056012134

16.18 €

50 3 Arbeitstage 17,61383für Stecknippel Innendurchmesser 13 mm mit MutterA 86 +/-30,133-0,9512133

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Packungseinheit(m) 50 Werkstoff Schlauch  TPE-U(PU) Farbe  schwarz
Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Umgebungstemperatur (°C) -35 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support