Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Werkstoff | Zulässige Flüssigkeit | Farbe | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Werkstoff: Nylon | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft) (°C) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Pneumatischer Anschluss | Pneumatischer Anschluss 2 | Werkstoff Schlauch | Werkstoff Anschlussgewinde | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644.00 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 16 | 12 | Polyamid | Luft | Silber | - | [Nylon (Polyamid)] TPE-A | 67 | -30~80 | 0.095~1.4 | Druckluft | 14 | -30 | 80 | 0000152703 | ||
52.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 1.2 | Polyurethankautschuk | Luft | Schwarz | Polyurethan | - | 5 | -35~60 | 0.095~0.6 | Druckluft | 6 | -35 | 60 | 0000133039 | |
43.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 2.1 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 6 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197382 | |
42.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 2.1 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 6 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197389 | |
46.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 2.6 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 8 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197383 | |
46.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 2.6 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 8 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197376 | |
47.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 2.6 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 8 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197390 | |
45.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 2.6 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 8 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0008048671 | |
105.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 5.7 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 21 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197385 | |
105.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 5.7 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 21 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197378 | |
105.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 5.7 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 21 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000558280 | |
105.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 5.7 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 21 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197392 | |
159.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 28 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197386 | |
159.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 28 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000558281 | |
159.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 28 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197393 | |
159.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 28 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0008048701 | |
388.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | 11 | Thermoplastisches Elastomer | Flüssigkeiten | - | - | - | 38 | - | - | Wasser | 10 | -35 | 60 | 0000197388 |
Loading...
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | 50 | Pneumatischer Anschluss 1 | 0.95 | Werkstoff Schutzschlauch | Luftschlauch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Werkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Farbe
Werkstoff, Polyurethankautschuk
Werkstoff: Nylon
Pneumatischer Anschluss
Pneumatischer Anschluss 2
Werkstoff Schlauch
Werkstoff Anschlussgewinde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften