DUO-Kunststoffschlauch, PUN Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUN-4X0.75-DUO-BS
PUN-4X0.75-DUO-SI
PUN-6X1-DUO-BS
PUN-6X1-DUO-SI
PUN-8X1.25-DUO-BS
PUN-8X1.25-DUO-SI
PUN-10X1.5-DUO-BS
PUN-10X1.5-DUO-SI
PUN-H-4X0.75-DUO
PUN-H-6X1-DUO
PUN-H-8X1.25-DUO
PUN-H-10X1.5-DUO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
ID d
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Artikelausführung Durchflussrelevanter Biegeradius 
(mm)
Packungseinheit
(m)
Pneumatischer Anschluss  Farbe  Produktgewicht nach Länge 
(kg/m)
Betriebsmedium  Herstellerteilenummer

1.85 €

50 4 Arbeitstage 42,68Standard1750für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mmblau/schwarz0,0178Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159674

1.85 €

50 4 Arbeitstage 42,68Standard1750für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mmsilber0,0178Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152822

2.83 €

50 4 Arbeitstage 6416Standard26,550für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mmblau/schwarz0,0384Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159675

2.83 €

50 4 Arbeitstage 6416Standard26,550für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mmsilber0,0384Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152823

4.26 €

50 4 Arbeitstage 85,724Standard371 ... 50für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mmblau/schwarz0,0604Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159676

4.26 €

50 4 Arbeitstage 85,724Standard371 ... 50für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mmsilber0,0604Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152824

6.20 €

50 4 Arbeitstage 10728Standard541 ... 50für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mmblau/schwarz0,0978Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159677

6.20 €

50 4 Arbeitstage 10728Standard541 ... 50für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mmsilber0,0978Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152825

1.51 €

50 7 Arbeitstage 42,68hydrolysebeständig1650für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutterblau/schwarz0,017Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com197396

2.34 €

50 7 Arbeitstage 6410hydrolysebeständig2650für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutterblau/schwarz0,0366Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com197397

3.48 €

50 7 Arbeitstage 85,721hydrolysebeständig371 ... 50für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutterblau/schwarz0,0574Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com197398

5.12 €

50 4 Arbeitstage 10728hydrolysebeständig521 ... 50für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mmblau/schwarz0,093Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com197399

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schlauch  TPE-U(PU) Shore-Härte  D 52 +/-3 Min. Betriebsdruck (bar) -0,95
Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Umgebungstemperatur (°C) -35 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60

Technischer Support