Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PFAN-3X0.5-NT |
PFAN-4X0.75-NT |
PFAN-6X1-NT |
PFAN-8X1.25-NT |
PFAN-10X1.5-NT |
PFAN-12X1.75-NT |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Pneumatischer Anschluss | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3 | 2,3 | 10 | 30 | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm | 0,0075 | 15 | 8061167 | |||
7.51 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 11 | 37 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | 0,012 | 15 | 197061 | |||
13.74 € | 50 | 12 Arbeitstage | 6 | 4 | 12 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | 0,034 | 16 | 197062 | |||
19.58 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 25 | 110 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | 0,049 | 15 | 197063 | |||
27.34 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 22 | 140 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | 0,087 | 16 | 197064 | |||
42.63 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 29 | 165 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | 0,125 | 16 | 197065 |
Loading...
Packungseinheit(m) | 50 | Werkstoff Schlauch | PFA | Farbe | natur |
---|---|---|---|---|---|
Shore-Härte | D 60 +5 | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 150 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm)
Pneumatischer Anschluss
Produktgewicht nach Länge (kg/m)
Max. Betriebsdruck (bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften