Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Pneumatischer Anschluss | Farbe | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | 25 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | blau | 0,0056 | 558205 | ||
1.20 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | 25 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | natur | 0,0056 | 193403 | ||
1.20 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | 25 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | rot | 0,0056 | 558217 | ||
1.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | 25 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | silber | 0,0056 | 558211 | ||
1.20 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,9 | 12 | 25 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | schwarz | 0,0056 | 195280 | ||
1.58 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 11 | 32 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | blau | 0,0147 | 558206 | ||
1.58 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 11 | 32 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | natur | 0,0147 | 193404 | ||
1.58 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 11 | 32 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | rot | 0,0147 | 558218 | ||
1.58 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 11 | 32 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | silber | 0,0147 | 558212 | ||
1.58 € | 50 | 3 Arbeitstage | 6 | 4 | 11 | 32 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | schwarz | 0,0147 | 195281 | ||
2.72 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 23 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | blau | 0,0214 | 558207 | ||
2.72 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 23 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | natur | 0,0214 | 193405 | ||
2.72 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 23 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | rot | 0,0214 | 558219 | ||
2.72 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 23 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | silber | 0,0214 | 558213 | ||
2.72 € | 50 | 3 Arbeitstage | 8 | 5,9 | 23 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | schwarz | 0,0214 | 195282 | ||
3.83 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 22 | 57 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | blau | 0,0375 | 558208 | ||
3.83 € | 50 | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | 22 | 57 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | natur | 0,0375 | 193406 | ||
3.83 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 22 | 57 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | rot | 0,0375 | 558220 | ||
3.83 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 22 | 57 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | silber | 0,0375 | 558214 | ||
3.83 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 22 | 57 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | schwarz | 0,0375 | 195283 | ||
5.09 € | 50 | 3 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 23 | 65 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | blau | 0,054 | 558209 | ||
5.09 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 23 | 65 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | natur | 0,054 | 193407 | ||
5.09 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 23 | 65 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | rot | 0,054 | 558221 | ||
5.09 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 23 | 65 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | silber | 0,054 | 558215 | ||
5.09 € | 50 | 3 Arbeitstage | 12 | 8,4 | 23 | 65 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | schwarz | 0,054 | 195284 | ||
5.88 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 40 | 80 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | natur | 0,07 | 570424 | ||
5.88 € | 50 | 3 Arbeitstage | 14 | 10 | 40 | 80 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | schwarz | 0,07 | 570423 | ||
7.49 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 55 | 95 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | blau | 0,082 | 558210 | ||
7.49 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 55 | 95 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | natur | 0,082 | 539064 | ||
7.49 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | 12 | 55 | 95 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | rot | 0,082 | 558222 | ||
7.49 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 55 | 95 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | silber | 0,082 | 558216 | ||
7.49 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 55 | 95 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | schwarz | 0,082 | 539065 |
Loading...
Packungseinheit(m) | 50 | Werkstoff Schlauch | PE | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck (bar) | 14 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -30 | Max. Umgebungstemperatur (°C) | 80 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm)
Pneumatischer Anschluss
Farbe
Produktgewicht nach Länge (kg/m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften