Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Artikelausführung | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Packungseinheit (m) | Pneumatischer Anschluss | Farbe | Shore-Härte | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 357.72 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 2,1 | 9 | Standard | 12 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0044 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525745 | |
0.71 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3 | 2,1 | 9 | Standard | 12 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm | gelb | D 52 +/-3 | 0,0044 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178416 | ||||
0.71 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3 | 2,1 | 9 | Standard | 12 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm | grün | D 52 +/-3 | 0,0044 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178423 | ||||
0.71 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3 | 2,1 | 9 | Standard | 12 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,0044 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178409 | ||||
0.71 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | 2,1 | 9 | Standard | 12 | 1 | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0044 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152583 | ||||
- | 357.72 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 2,1 | 9 | Standard | 12 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0044 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525738 | |
0.71 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3 | 2,1 | 9 | Standard | 12 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0044 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159661 | ||||
0.80 € | 50 | 3 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159662 | ||||
- | 396.75 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525746 | |
0.82 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | gelb | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178417 | ||||
0.82 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | grün | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178424 | ||||
0.82 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178410 | ||||
0.80 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152584 | ||||
- | 396.75 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525739 | |
0.80 € | 50 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159663 | ||||
- | 396.75 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 2,6 | 8 | Standard | 17 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0089 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553937 | |
1.17 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 16 | Standard | 26,5 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0192 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159664 | ||||
- | 611.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 4 | 16 | Standard | 26,5 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0192 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525747 | |
1.18 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 16 | Standard | 26,5 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | gelb | D 52 +/-3 | 0,0192 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178418 | ||||
1.18 € | 50 | 8 Arbeitstage | 6 | 4 | 16 | Standard | 26,5 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | grün | D 52 +/-3 | 0,0192 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178425 | ||||
1.18 € | 50 | 8 Arbeitstage | 6 | 4 | 16 | Standard | 26,5 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,0192 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178411 | ||||
1.17 € | 50 | 3 Arbeitstage | 6 | 4 | 16 | Standard | 26,5 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0192 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152586 | ||||
1.17 € | 50 | 3 Arbeitstage | 6 | 4 | 16 | Standard | 26,5 | 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0192 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159665 | ||||
- | 611.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 4 | 16 | Standard | 26,5 | 500 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0192 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553938 | |
1.68 € | 50 | 3 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159666 | ||||
- | 723.27 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 400 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525748 | |
1.71 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | gelb | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178419 | ||||
1.71 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | grün | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178426 | ||||
1.71 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178412 | ||||
1.68 € | 50 | 3 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152587 | ||||
- | 723.27 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 400 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525741 | |
1.68 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159667 | ||||
- | 723.27 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 24 | Standard | 37 | 400 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0302 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553939 | |
2.55 € | 50 | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159668 | ||||
- | 800.01 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 300 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525749 | |
2.60 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | gelb | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178420 | ||||
2.60 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | grün | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178427 | ||||
2.60 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178413 | ||||
2.55 € | 50 | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152588 | ||||
- | 800.01 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 300 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525742 | |
2.55 € | 50 | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159669 | ||||
- | 800.01 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 300 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553940 | |
3.51 € | 50 | 3 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159670 | ||||
- | 770.09 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 200 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525750 | |
3.57 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | gelb | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178421 | ||||
3.57 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | grün | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178428 | ||||
3.57 € | 50 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178414 | ||||
3.51 € | 50 | 3 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152589 | ||||
- | 770.09 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 200 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525743 | |
3.51 € | 50 | 3 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159671 | ||||
- | 770.09 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 8 | 33 | Standard | 62 | 200 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0767 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553941 | |
5.05 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 9,8 | 45 | Standard | 84 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0949 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 570390 | ||||
5.05 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 9,8 | 45 | Standard | 84 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0949 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 570389 | ||||
5.05 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 9,8 | 45 | Standard | 84 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0949 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 570391 | ||||
6.15 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 11 | 45 | Standard | 88 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,1294 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159672 | ||||
- | 668.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | 11 | 45 | Standard | 88 | 100 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,1294 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 525751 | |
6.28 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 11 | 45 | Standard | 88 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | gelb | D 52 +/-3 | 0,1294 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178422 | ||||
6.28 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 11 | 45 | Standard | 88 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | grün | D 52 +/-3 | 0,1294 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178429 | ||||
6.28 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 11 | 45 | Standard | 88 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,1294 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178415 | ||||
6.15 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 11 | 45 | Standard | 88 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,1294 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152590 |
Loading...
Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -35 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Artikelausführung
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm)
Packungseinheit(m)
Pneumatischer Anschluss
Farbe
Shore-Härte
Produktgewicht nach Länge (kg/m)
Max. Betriebsdruck (bar)
Betriebsmedium
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften