Spiral-Kunststoffschlauch, PUN Serie

Spiral-Kunststoffschlauch, PUN Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUN-4X0.75-S-0.5-BL
PUN-4X0.75-S-0.5-SW
PUN-4X0.75-S-1-BL
PUN-4X0.75-S-1-SW
PUN-4X0.75-S-1.5-BL
PUN-4X0.75-S-1.5-SW
PUN-6X1-S-1-BL
PUN-6X1-S-1-SW
PUN-6X1-S-2-BL
PUN-6X1-S-2-SW
PUN-6X1-S-6-BL
PUN-6X1-S-6-SW
PUN-8X1.25-S-1-BL
PUN-8X1.25-S-1-SW
PUN-8X1.25-S-2-BL
PUN-8X1.25-S-2-SW
PUN-8X1.25-S-6-BL
PUN-8X1.25-S-6-SW
PUN-10X1.5-S-1-BL
PUN-10X1.5-S-1-SW
PUN-10X1.5-S-2-BL
PUN-10X1.5-S-2-SW
PUN-10X1.5-S-6-BL
PUN-10X1.5-S-6-SW
PUN-10X1.5-SG-2.4-BL-1/4
PUN-10X1.5-SG-4.8-BL-1/4
PUN-10X1.5-SG-6-BL-1/4
PUN-12X2-S-1-BL
PUN-12X2-S-1-SW
PUN-12X2-S-2-BL
PUN-12X2-S-2-SW
PUN-12X2-S-6-BL
PUN-12X2-S-6-SW
PUN-12X2-SG-4.8-BL-3/8
PUN-12X2-SG-6-BL-3/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
ID d
(Ø)
Durchflussrelevanter Biegeradius 
(mm)
Pneumatischer Anschluss  Pneumatischer Anschluss 1  Pneumatischer Anschluss 2  Werkstoff Anschlussgewinde  Werkstoff Knickschutz  Farbe  Shore-Härte  Arbeitslänge 
(m)
Blocklänge 
(m)
Wickeldurchmesser 
(mm)
Windungszahl  Max. Betriebsdruck 
(bar)
Min. Umgebungstemperatur 
(°C)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  Herstellerteilenummer Gewicht 
(g)

9.54 €

1 4 Arbeitstage 42,6-für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm----blauD 52 +/-30,50,18425m2010-35-19758713

9.54 €

1 7 Arbeitstage 42,6-für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm----schwarzD 52 +/-30,50,18425m2010-35-19760213

9.94 €

1 4 Arbeitstage 42,6-für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm----blauD 52 +/-310,28425m4510-35-19758827

9.94 €

1 7 Arbeitstage 42,6-für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm----schwarzD 52 +/-310,28425m4510-35-19760327

10.63 €

1 4 Arbeitstage 42,6-für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm----blauD 52 +/-31,50,38425m7010-35-19758942

10.63 €

1 4 Arbeitstage 42,6-für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm----schwarzD 52 +/-31,50,38425m7010-35-19760442

10.63 €

1 4 Arbeitstage 64-für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm----blauD 52 +/-310,34446m2310-35-19759051

10.63 €

1 4 Arbeitstage 64-für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm----schwarzD 52 +/-310,34446m2310-35-19760551

19.49 €

1 4 Arbeitstage 64-für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm----blauD 52 +/-320,51846m5210-35-197591110

19.49 €

1 4 Arbeitstage 64-für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm----schwarzD 52 +/-320,51846m5210-35-197606110

39.82 €

1 4 Arbeitstage 64-für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm----blauD 52 +/-36121446m16810-35-197592350

39.82 €

1 4 Arbeitstage 64-für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm----schwarzD 52 +/-36121446m16810-35-197607350

23.08 €

1 4 Arbeitstage 85,7-für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm----blauD 52 +/-310,30460m1210-35-19759365

23.08 €

1 4 Arbeitstage 85,7-für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm----schwarzD 52 +/-310,30460m1210-35-19760865

29.78 €

1 4 Arbeitstage 85,7-für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm----blauD 52 +/-320,42460m2710-35-197594140

29.78 €

1 4 Arbeitstage 85,7-für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm----schwarzD 52 +/-320,42460m2710-35-197609140

42.98 €

1 4 Arbeitstage 85,7-für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm----blauD 52 +/-360,90460m8710-35-197595440

42.98 €

1 4 Arbeitstage 85,7-für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm----schwarzD 52 +/-360,90460m8710-35-197610440

50.80 €

1 4 Arbeitstage 107-für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm----blauD 52 +/-310,30580m9,510-35-197596110

50.80 €

1 4 Arbeitstage 107-für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm----schwarzD 52 +/-310,30580m9,510-35-197611110

65.09 €

1 4 Arbeitstage 107-für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm----blauD 52 +/-320,4380m2210-35-197597250

65.09 €

1 4 Arbeitstage 107-für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm----schwarzD 52 +/-320,4380m2210-35-197612250

74.15 €

1 4 Arbeitstage 107-für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm----blauD 52 +/-360,9180m7010-35-197598760

74.15 €

1 4 Arbeitstage 107-für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm----schwarzD 52 +/-360,9180m7010-35-197613760

59.60 €

1 4 Arbeitstage 9,56,450-Außengewinde G1/4Außengewinde G1/4Messing, vernickeltPOMblauA 87 +/-32,40,88942m2115-401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533463180

85.80 €

1 4 Arbeitstage 9,56,450-Außengewinde G1/4Außengewinde G1/4Messing, vernickeltPOMblauA 87 +/-34,8116542m5015-401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533464340

95.69 €

1 4 Arbeitstage 9,56,450-Außengewinde G1/4Außengewinde G1/4Messing, vernickeltPOMblauA 87 +/-36131742m6615-401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533465430

75.78 €

1 4 Arbeitstage 128-für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm----blauD 52 +/-310,3295m910-35-197599200

75.78 €

1 4 Arbeitstage 128-für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm----schwarzD 52 +/-310,3295m910-35-197614200

90.22 €

1 4 Arbeitstage 128-für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm----blauD 52 +/-320,45295m2010-35-197600420

90.22 €

1 4 Arbeitstage 128-für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm----schwarzD 52 +/-320,45295m2010-35-197615420

93.75 €

1 4 Arbeitstage 128-für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm----blauD 52 +/-360,9895m6410-35-1976011300

93.75 €

1 4 Arbeitstage 128-für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm----schwarzD 52 +/-360,9895m6410-35-1976161300

84.29 €

1 39 Arbeitstage 11,77,965-Außengewinde G3/8Außengewinde G3/8Messing, vernickeltPOMblauA 87 +/-34,8117251m4113-401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533466480

126.18 €

1 39 Arbeitstage 11,77,965-Außengewinde G3/8Außengewinde G3/8Messing, vernickeltPOMblauA 87 +/-36131251m5313-401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533467560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schlauch  TPE-U(PU) Min. Betriebsdruck (bar) -0,95 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support