Drossel-Rückschlagventil, GRR Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GRR-1/2

Teilenummer
GRR-1/2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,195.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung Einstellelement Rollenhebel Pneumatischer Anschluss 1 G1/2
Pneumatischer Anschluss 2 G1/2 Min. Betriebsdruck(bar) 0,3 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min) 1.300 Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min) 1250
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Herstellerteilenummer 2111 Gewicht(g) 735

Sie befinden sich auf der Seite für Drossel-Rückschlagventil, GRR Serie, die Teilenummer ist GRR-1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRR-1/2.

Technischer Support