Drosselplatte, VABF Serie

Drosselplatte, VABF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VABF-S1-1-F1B1-C
VABF-S1-2-F1B1-C
VABF-S2-1-F1B1-C
VABF-S2-2-F1B1-C
VABF-S3-1-F1B1-C
VABF-S3-2-F1B1-C
VABF-S4-1-F1B1-C
VABF-S4-2-F1B1-C
VABF-S7-F1B1P2-F
VABF-S7-F1B5P1-F
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schutzart Baubreite
(mm)
Betriebsmedium Steuermedium Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

74.92 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss----0,910-5501.100IP65, NEMA 442Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-0 - keine Korrosionsbeanspruchung549102220

86.63 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-Druckguss----0,910-550-IP65, NEMA 454Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-0 - keine Korrosionsbeanspruchung555788565

84.08 €

1 12 Arbeitstage Aluminium-Druckguss----0,910-5501.100IP65, NEMA 443Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-0 - keine Korrosionsbeanspruchung546095220

93.78 €

1 12 Arbeitstage Aluminium-Druckguss----0,910-550-IP65, NEMA 454Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-0 - keine Korrosionsbeanspruchung555789565

70.28 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss----0,910-550-IP65, NEMA 426Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-0 - keine Korrosionsbeanspruchung543604320

65.12 €

1 11 Arbeitstage Aluminium-Druckguss----0,910-550-IP65, NEMA 418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-0 - keine Korrosionsbeanspruchung543603228

76.32 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-Druckguss----0,910-550-IP65, NEMA 426Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung540175320

71.02 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-Druckguss----0,910-550-IP65, NEMA 418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung540176228

211.38 €

1 4 Arbeitstage -NBRG1/4Flansch 1/4, NAMUR Anschlussbild012---IP65-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung563395-

210.55 €

1 4 Arbeitstage -NBRG1/4Flansch 1/4, NAMUR Anschlussbild012---IP65-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung563401-

Loading...

  1. 1

Technischer Support