Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Werkstoff Gehäuse | PBT | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Schrauben | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Hohlschraube | Aluminium-Knetlegierung | Einstellelement | Innensechskant | Pneumatischer Anschluss 1 | QS-6 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 | Anschluss Steuerluft 21 | QS-6 | Min. Betriebsdruck(bar) | 0,2 |
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Steuerdruck(bar) | 2 | Max. Steuerdruck(bar) | 10 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min) | 240 | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min) | 120 - 220 |
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar(l/min) | 420 | Nenn-Anziehdrehmoment(Nm) | 3 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Herstellerteilenummer | 8001459 | Gewicht(g) | 28,6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drossel-Rückschlagventil, VFOF Serie, die Teilenummer ist VFOF-LE-BAH-G18-Q6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFOF-LE-BAH-G18-Q6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften