Absperrventil, HE Serie

Absperrventil, HE Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HE-2-1/2-QS-12
HE-2-1/4-QS-8
HE-2-1/8-QS-6
HE-2-3/8-QS-10
HE-2-QS-6
HE-2-QS-8
HE-2-QS-10
HE-2-QS-12
HE-3-1/2-QS-12
HE-3-1/4-1/4
HE-3-1/4-QS-8
HE-3-1/8-1/8
HE-3-1/8-QS-6
HE-3-3/8-3/8
HE-3-3/8-QS-10
HE-3-QS-6
HE-3-QS-8
HE-3-QS-10
HE-3-QS-12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Normalnenndurchfluss
(l/min)
Nennweite
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

25.28 €

1 3 Arbeitstage R1/2QS-12776715347424

21.71 €

1 3 Arbeitstage R1/4QS-8396515347218

19.35 €

1 4 Arbeitstage R1/8QS-6307515347118

23.31 €

1 4 Arbeitstage R3/8QS-10728715347324

17.85 €

1 3 Arbeitstage QS-6QS-6278515346724,5

19.35 €

1 3 Arbeitstage QS-8QS-8388515346827

20.80 €

1 3 Arbeitstage QS-10QS-10761715346944

22.43 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12830715347050

25.28 €

1 4 Arbeitstage R1/2QS-12796715348224

21.71 €

1 3 Arbeitstage R1/4R1/4380715329779,5

21.71 €

1 3 Arbeitstage R1/4QS-8380515348018

19.35 €

1 3 Arbeitstage R1/8R1/8301515329642

19.35 €

1 3 Arbeitstage R1/8QS-6301515347918

23.31 €

1 4 Arbeitstage R3/8R3/8730715329896

23.31 €

1 4 Arbeitstage R3/8QS-10733715348124

17.85 €

1 3 Arbeitstage QS-6QS-6270515347524,5

19.35 €

1 3 Arbeitstage QS-8QS-8390515347627

20.80 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10780715347744

22.43 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12840715347850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT-verstärkt Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support