Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HA-1/2-QS-12 |
HA-1/4-QS-6 |
HA-1/4-QS-8 |
HA-1/8-QS-4 |
HA-1/8-QS-6 |
HA-1/8-QS-8 |
HA-3/8-QS-10 |
HA-3/8-QS-12 |
HA-M5-QS-4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Normalnenndurchfluss (l/min) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | R1/2 | QS-12 | 2.230 | 153460 | 69 | |||
24.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | R1/4 | QS-6 | 302 | 153450 | 23 | |||
27.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | R1/4 | QS-8 | 670 | 153454 | 24 | |||
21.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | R1/8 | QS-4 | 138 | 153446 | 11 | |||
22.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | R1/8 | QS-6 | 311 | 153448 | 11 | |||
25.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | R1/8 | QS-8 | 331 | 153452 | 22 | |||
57.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | R3/8 | QS-10 | 1.740 | 153456 | 47 | |||
59.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | R3/8 | QS-12 | 1.876 | 153458 | 50 | |||
20.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | M5 | QS-4 | 148 | 153444 | 7,2 |
Loading...
Min. Betriebsdruck(bar) | -1 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Normalnenndurchfluss(l/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften