Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Schwenkanschluss | Werkstoff Einschraubzapfen | Einstellelement | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | Innengewinde G1/4 | 0,3 | 610 | 450 - 820 | 1.200 | 885 - 1615 | 11 | - | - | 151195 | 59 | |||
23.05 € | 1 | 27 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 0,3 | 260 | 220 - 260 | 370 | 315 - 370 | 11 | - | - | 151196 | 44 | |||
23.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 0,3 | 540 | 410 - 585 | 840 | 635 - 910 | 11 | - | - | 151197 | 45 | |||
31.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Rändelschraube | Außengewinde G1/4 | Innengewinde G1/4 | 0,3 | 610 | 450 - 820 | 1.200 | 885 - 1615 | 11 | - | - | 151198 | 59 | |||
24.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | G1/8 | G1/8 | 0,3 | 340 | 260 - 420 | 615 | 470 - 760 | 6 | - | - | 151188 | 28 | |||
20.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | PK-3 mit Überwurfmutter | G1/8 | 0,3 | 110 | 100 - 110 | 162 | 145 - 165 | 6 | - | - | 151189 | 22 | |||
20.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | PK-4 mit Überwurfmutter | G1/8 | 0,3 | 230 | 190 - 240 | 360 | 295 - 375 | 6 | - | - | 151190 | 25 | |||
20.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | PK-6 mit Überwurfmutter | G1/8 | 0,3 | 300 | 210 - 290 | 455 | 320 - 440 | 6 | - | - | 151191 | 26 | |||
14.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | QS-3 | G1/8 | 0,2 | 130 | 100 - 130 | 200 | 180 - 200 | - | 3 | - | 193156 | 22 | |||
14.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | QS-4 | G1/8 | 0,2 | 160 | 120 - 190 | 300 | 260 - 290 | - | 3 | - | 193157 | 22 | |||
14.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | QS-6 | G1/8 | 0,2 | 185 | 160 - 240 | 340 | 390 - 460 | - | 3 | - | 193158 | 22 | |||
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | Schlitzschraube | QS-8 | G1/8 | 0,2 | 215 | 175 - 250 | 370 | 390 - 470 | - | 3 | - | 193159 | 22 | |||
28.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | Rändelschraube | G1/8 | G1/8 | 0,3 | 340 | 260 - 420 | 615 | 470 - 760 | 6 | - | - | 151192 | 30 | |||
23.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | Schlitzschraube | M3 | M3 | 0,2 | 18 | 18 - 20 | 33 | 33 - 37 | 0,3 | - | - | 175040 | 2 | |||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | Schlitzschraube | QS-3 | M3 | 0,2 | 41 | 27 - 44 | 95 | 75 - 100 | 0,3 | - | - | 175043 | 7 | |||
22.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | Schlitzschraube | M5 | M5 | 0,2 | 95 | 76 - 95 | 169 | 135 - 170 | 1,5 | - | 2 | 151183 | 11 | |||
20.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | Schlitzschraube | PK-3 | M5 | 0,2 | 83 | 72 - 83 | 140 | 120 - 140 | 1,5 | - | 2 | 151184 | 10 | |||
20.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | Schlitzschraube | PK-4 | M5 | 0,2 | 83 | 76 - 88 | 140 | 125 - 150 | 1,5 | - | 2 | 151185 | 10 | |||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | Schlitzschraube | QS-3 | M5 | 0,2 | 48 | 36 - 52 | 80 | 60 - 90 | 1,5 | - | - | 175055 | 9 | |||
14.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss chromatiert | Messing | Schlitzschraube | QS-4 | M5 | 0,2 | 110 | 65 - 110 | 160 | 150 - 180 | - | 0,8 | - | 193154 | 13 | |||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | Schlitzschraube | QS-4 | M5 | 0,2 | 48 | 40 - 65 | 80 | 65 - 110 | 1,5 | - | - | 175058 | 9 | |||
14.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss chromatiert | Messing | Schlitzschraube | QS-6 | M5 | 0,2 | 115 | 70 - 110 | 170 | 160 - 200 | - | 0,8 | - | 193155 | 13 | |||
26.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | Rändelschraube | M5 | M5 | 0,2 | 95 | 76 - 95 | 169 | 135 - 170 | 1,5 | - | 2 | 151186 | 12 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Schrauben | Messing | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Schwenkanschluss
Werkstoff Einschraubzapfen
Einstellelement
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Min. Betriebsdruck(bar)
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Nennweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften