Drossel-Rückschlagventil, CRGRLA Serie

Drossel-Rückschlagventil, CRGRLA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRGRLA-1/2-B
CRGRLA-1/4-B
CRGRLA-1/8-B
CRGRLA-3/8-B
CRGRLA-M5-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Min. Betriebsdruck
(bar)
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung
(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Nennweite
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

135.63 €

1 4 Arbeitstage G1/2G1/20,32.1001550 - 22004.2653550 - 43254010,6161407262,3

82.38 €

1 8 Arbeitstage G1/4G1/40,3610450 - 8201.2651030 - 134511616140571,6

79.95 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/80,3340260 - 420580530 - 5906416140437,8

113.55 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/80,31.450970 - 16002.5152095 - 2665208,5161406126,9

79.95 €

1 4 Arbeitstage M5M50,29577 - 95165140 - 1501,5216140310,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen FPM, PVC Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Hohlschraube hochlegierter Stahl
Werkstoff Schwenkanschluss hochlegierter Stahl rostfrei Einstellelement Schlitzschraube Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Min. Lagertemperatur(°C) -10
Max. Lagertemperatur(°C) 40 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support