Druckschalter, SPBA Serie

Druckschalter, SPBA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPBA-P2R-G18-2P-M12-0.25X
SPBA-P2R-G18-W-M12-0.25X
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Schaltausgang Max. Ausgangsstrom
(mA)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer

192.98 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei2xPNP5004 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung8000210

135.80 €

1 4 Arbeitstage Stahlkontaktbehaftet10000 - keine Korrosionsbeanspruchung8000033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pneumatischer Anschluss G1/8 Min. Betriebsdruck(bar) -1 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Betriebsspannungsbereich DC(V) 21,6 - 26,4 Schutzart IP65 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support