Pneumatikventil, VL / O Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VL/O-3-1/2
VL/O-3-1/4
VL/O-3-1/8-B
VL/O-3-3/4
VL/O-3-3/4-EX
VL/O-3-PK-3
VL/O-3-PK-3X2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Ventilfunktion Überdeckung Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Max. Steuerdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Schutzart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Steuermedium Betriebsmedium Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

215.26 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss3/2 offen/geschlossen monostabilnegative Überdeckung3700G1/2G1/2G1/2--G1/2G1/25214--0,9510110-1060-2060-3017Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung9983860

118.54 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss3/2 offen/geschlossen monostabilnegative Überdeckung800G1/4G1/4G1/4--G1/4G1/430,57--0,9510110-1060-2060IP65267Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung9984230

100.26 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss3/2 offen/geschlossen monostabilnegative Überdeckung500G1/8G1/8G1/8--G1/8G1/826512-0,9510110-1060-2060-104Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung7803150

408.05 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss3/2 offen/geschlossen monostabilnegative Überdeckung7500G3/4G3/4G3/4--G3/4G3/46819--0,9510110-1060-2060-3512Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung100491200

412.40 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss3/2 offen/geschlossen monostabilnegative Überdeckung7500G3/4G3/4G3/4--G3/4G3/46819--0,9510110-1060-2060-3512Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung5360311200

126.35 €

1 7 Arbeitstage Kunststoff, Zink-Druckguss3/2 offen monostabil-100PK-3--PK-3PK-3---2,5-08-------5012Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-4233110

235.89 €

1 7 Arbeitstage Kunststoff, Zink-Druckguss3/2 offen monostabil-100PK-3--PK-3PK-3---2,5-08-------5012Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-4245180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60

Technischer Support