Handschiebeventil, VBOH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VBOH-32-G12
VBOH-32-G14
VBOH-32-G18
VBOH-32-G34
VBOH-32-G38
VBOH-32-M5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Betätigungskraft
(N)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

64.65 €

1 3 Arbeitstage 3420G1/2G1/24512,137158798890

38.80 €

1 3 Arbeitstage 1675G1/4G1/4318,445130299435

33.45 €

1 3 Arbeitstage 777G1/8G1/8245,717155807317

99.88 €

1 4 Arbeitstage 7691G3/4G3/457,519,3701629664183

63.31 €

1 3 Arbeitstage 2201G3/8G3/839,59,941148267970

37.98 €

1 3 Arbeitstage 236M5M5173,61416099698

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung, eloxiert Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Einschraubzapfen Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Ventilfunktion 3/2 bistabil Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 12
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 80 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support