Pneumatikventil, VLX Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLX-2-1/2-MS
VLX-2-1/4-MS
VLX-2-1-MS
VLX-2-3/4-MS
VLX-2-3/8-MS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Anschluss Armatur Nennweite
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

193.65 €

1 4 Arbeitstage 4000G1/21334434450

193.65 €

1 3 Arbeitstage 2400G1/41334432490

286.43 €

1 4 Arbeitstage 14000G125344361010

286.43 €

1 4 Arbeitstage 10500G3/420344351135

193.65 €

1 4 Arbeitstage 3800G3/81334433470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei Ventilfunktion 2/2 geschlossen monostabil
Min. Mediumsdruck(bar) 1 Max. Mediumsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 80 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Medium gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support