Pneumatikventil, CJ Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ-5/2-1/2
CJ-5/2-1/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Nennweite
(mm)
Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Schaltzeit ein
(ms)
Betriebsmedium Herstellerteilenummer

649.31 €

1 4 Arbeitstage ---G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2--12----5815

357.72 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungNBR1400G1/4G1/4G1/4G1/4G1/46,54016-106028Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]5736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion 5/2 bistabil Min. Betriebsdruck(bar) 1 Min. Steuerdruck(bar) 2
Max. Steuerdruck(bar) 10

Technischer Support